(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงอเนกประสงค์ 6 แบบ Stanley

ไขควงอเนกประสงค์ 6 แบบ Stanley

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 68-012

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    การรวมกัน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • คลองเลื่อย ส่วนประกอบ
    ไดรฟ์ฐานสิบหก: 6 mm,8 มม. / ร่อง: 4.5 mm,6 มม. / ฟิลลิปส์: พีเอช 1 &;2
รหัสรุ่น
68-012
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 195.39

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ไขควงอเนกประสงค์ Stanley

ไขควง STANLEY® Multibit 6-way เป็น สารละลาย แบบ all-in-one สำหรับการใช้งานไขควงระดับมืออาชีพที่หลากหลาย มือจับ ยาง เนื้อสัมผัส เพชรกันลื่น ตัวจับชิ้นงาน นุ่มมือ และให้ ตัวจับชิ้นงาน ที่มั่นคงสำหรับ แรงบิด ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่เมื่อย โคน หกเหลี่ยมสำหรับงัดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม แรงบิด แถบชุบโครเมียมทนทานสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน สนิม มาพร้อมกับ 6 บิตคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน,สามหัวสองหัว: ไดรฟ์ฐานสิบหก: 6 mm,8 มม. / ร่อง: 4.5 mm,6 มม. / ฟิลลิปส์: PH 1,2.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 68-012

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    การรวมกัน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • คลองเลื่อย ส่วนประกอบ
    ไดรฟ์ฐานสิบหก: 6 mm,8 มม. / ร่อง: 4.5 mm,6 มม. / ฟิลลิปส์: พีเอช 1 &;2
รหัสรุ่น
68-012
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 195.39

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ไขควงอเนกประสงค์ Stanley Multibit 6 ทาง

  • HEXAGONAL BOLSTER: สำหรับการงัดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม แรงบิด
  • DURABLE CHROME-PLATED BAR: สร้างขึ้นเพื่อต้านทานการเกิด สนิม
  • SUPPLIED WITH: 6 บิตคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • COMFORTABLE GRIP: มือจับ Tri-lobular มือจับ วัสดุสองด้านเพื่อ แรงบิด และ ตัวจับชิ้นงาน ที่สะดวกสบาย
  • KIT CONTENTS: มาพร้อมกับดอกสว่านสองหัวสามตัว: ไดรฟ์ฐานสิบหก: 6 mm,8 มม. / ร่อง: 4.5 mm,6 มม. / ฟิลลิปส์: พีเอช 1 &;2
  • CONVENIENT AND SPACE-SAVING DESIGN: ลดจำนวน เครื่องมือ ที่ผู้ใช้ต้องพกพา