(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงปากแบน Stanley

ไขควงปากแบน Stanley

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 108.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
67-400
67-401
67-409
67-417
67-422
67-423
67-424
67-431
67-432
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวทั้งหมด
(mm)

฿ 195.39

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 100

฿ 231.15

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 150

฿ 130.84

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 150

฿ 119.50

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 100

฿ 108.16

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 4 mm 150

฿ 114.27

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 5.5 mm 100

฿ 120.37

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 5.5 mm 150

฿ 144.80

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 100

฿ 195.39

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 150

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ไขควงปากแบน Stanley

มือจับ รูปสามเหลี่ยมโค้งมนได้รับการออกแบบให้เข้ากับ มุม การหมุนตามธรรมชาติของ ข้อมือ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย มือจับ โพลีโพรพีลีน นขึ้นรูปทนทานต่อตัวทำละลาย อุตสาหกรรม

รหัสรุ่น
67-400
67-401
67-409
67-417
67-422
67-423
67-424
67-431
67-432
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวทั้งหมด
(mm)

฿ 195.39

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 100

฿ 231.15

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 150

฿ 130.84

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 150

฿ 119.50

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 3 mm 100

฿ 108.16

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 4 mm 150

฿ 114.27

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 5.5 mm 100

฿ 120.37

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 5.5 mm 150

฿ 144.80

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 6.5 mm 100

฿ 195.39

STANLEY SCREWDRIVER 1 ชิ้น 4 วัน 8 mm 150

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ไขควงปากแบน Stanley 

  • เม็ดมีดสัมผัสนุ่มใน มือจับ ช่วยให้คุณใช้ แรงบิด ได้มากขึ้น 25%
  • ก้าน เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียมเพื่อความแข็งแรงสูง
  • พื้นผิว งานละเอียด สูงของ spitz แบบบาน แบบตรง
  • เทคโนโลยี การขัดเงา คัน Polinox และ การเคลือบผิว แลคเกอร์ช่วยป้องกัน การกัดกร่อน
  • ร่อง ที่มีพื้นผิวช่วยปรับปรุง หน้าสัมผัส ระหว่างช่องกับสกรู