(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหกเหลี่ยม Stanley ด้ามตัว T

ประแจหกเหลี่ยม Stanley ด้ามตัว T

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 271.28 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
69-280
69-282
69-283
69-284
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)

฿ 297.45

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 4 165

฿ 271.28

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 6 187

฿ 295.70

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 7 192

฿ 310.53

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 8 197

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจหกเหลี่ยม Stanley ด้ามตัว T

ประแจหกเหลี่ยม จากแบรนด์ STANLEY เครื่องมือ ช่างพื้นฐานที่ควรมีติดบ้าน รถยนต์ หรือกล่อง เครื่องมือ ช่าง ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพผ่าน กระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สึกกร่อน หักงอได้ยาก ด้ามจับกระชับ มือจับ จับถนัดมือ ใช้งานง่ายสะดวก และพกพาสะดวกด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับใช้ในงานช่างทั่วไปสำหรับขันน๊อ โบลท์ หัว หกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
69-280
69-282
69-283
69-284
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)

฿ 297.45

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 4 165

฿ 271.28

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 6 187

฿ 295.70

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 7 192

฿ 310.53

STANLEY HEX WRENCH 1 ชิ้น 4 วัน 8 197

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ประแจหกเหลี่ยม Stanley ด้ามตัว T

  • ผลิตจาก เหล็กกล้า คุณภาพ แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
  • รูปแบบ หัวหกเหลี่ยม สำหรับขันและคลาย สกรู หรือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หัว น็อต เหลี่ยม
  • รองรับ แรงบิด ขณะกลึง สกรู และ น็อต ได้ดี ไม่บิ่นหัก
  • การออกแบบ มือจับ ช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ได้กระชับมือ ทำให้มีขนาดกะทัดรัดขึ้น
  • ประแจ ขนาดต่างๆให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของ ชิ้นงาน
  • กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงาน ให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ