(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ทริมเมอร์ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

ทริมเมอร์ไร้สาย Dewalt (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 3 ปี
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 5,417.76 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DCST922B
DCST970B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของการตัด
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 5,417.76

CORDLESS STRING TRIMMER 1 ชิ้น 4 วัน 355 20

฿ 7,223.68

CORDLESS STRING TRIMMER 1 ชิ้น 4 วัน 381 60

สเปค พื้นฐาน

  • อุปกรณ์เสริม
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • รุ่น
    ไร้สาย

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเล็มเชือกไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

เครื่องเล็มหญ้ามี กลไก บานพับ พับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดความยาวได้ถึง 40%** สำหรับการจัดเก็บที่เข้าถึงได้และการพกพาเครื่องตัดหญ้าที่รวดเร็ว QuickLoad spool ของ edger ช่วยให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทริกเกอร์ปรับความเร็วได้ให้ อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่แม่นยำ ตลอดจนประสิทธิภาพและการจัดการรันไทม์ด้วย สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วรอบสูง/ต่ำ

รหัสรุ่น
DCST922B
DCST970B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของการตัด
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 5,417.76

CORDLESS STRING TRIMMER 1 ชิ้น 4 วัน 355 20

฿ 7,223.68

CORDLESS STRING TRIMMER 1 ชิ้น 4 วัน 381 60

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

เครื่องเล็มเชือกไร้สาย (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

  • Edger/trimmer มี บานพับ พับเพื่อให้พอดีกับพื้นที่จัดเก็บขนาดเล็ก
  • ความยาวลดลงเมื่อพับเก็บเพื่อให้ขนย้ายเครื่องเล็มหญ้าไร้สายได้สะดวก
  • ความทนทาน แม้แปรงขน หยาบ
  • เลือกระหว่างประสิทธิภาพและเวลาใช้งานพร้อมทริกเกอร์ความเร็วแบบแปรผัน
  • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ประสิทธิภาพสูงที่เพิ่มเวลาและอายุการใช้งาน มอเตอร์ ให้สูงสุด
  • การออกแบบ การยศาสตร์ น้ำหนักเบา ช่วยเพิ่ม อุปกรณ์ควบคุม และลด ความเค้น บนแขนของคุณ