(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
90790 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,274.00 |
MULTI-FUNTION FLASHLIGHT | 1 ชิ้น | 4 วัน |
รหัสรุ่น |
---|
90790 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,274.00 |
MULTI-FUNTION FLASHLIGHT | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ไฟฉาย หลากหลายฟังก์ชั่น
บทนำ
● | เหมาะสำหรับงานซ่อม ระบบไฟส่องสว่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ออนบอร์ดและภายนอกอาคาร | ||||
● | ไฟฉาย ให้ ระบบไฟส่องสว่าง สูง 250 LM นาน 3 ชม. ในระยะ 200 ม. | ||||
● | ไฟส่องด้านข้าง ให้ ระบบไฟส่องสว่าง กว้าง 200 LM นาน 4 ชม | ||||
● | เหล็กยึด พร้อม ฟังก์ชั่น การปรับการหมุน 300° สำหรับ ระบบไฟส่องสว่าง ยืดหยุ่น หลายมุม | ||||
● | แม่เหล็ก ที่ด้านล่างของ เหล็กยึด ช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงดูดและการยึด | ||||
● | การหรี่แสงแบบไม่มีขั้นตอนเปิดใช้งานได้โดยการกดค้างไว้ เพื่อการควบคุมความสว่างตามต้องการ | ||||
● | ฟังก์ชั่น ชั่นเตือนแสงสีแดงและกระพริบ | ||||
● | แบตเตอรี่ลิเธียม 1800 mAh | ||||
● | เอาต์พุต USB หรือใช้เป็น แหล่งจ่ายไฟ แบบพกพา |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | 90790 |
MADE IN | ประเทศจีน |
ความสว่าง | ไฟหน้า: 250±20LM / ไฟด้านข้าง: 200±20LM |
ความสว่าง (Lux/1 ม.) | ไฟหน้า: 8500lux / ไฟด้านข้าง: 85lux |
ระยะฉายรังสี (ม.) | ไฟหน้า: 200 ม. / ไฟข้าง: แสงขาว 19 ม |
เวลาคายประจุ (ชม.) | ไฟหน้า: 3 ถึง 4 ชม. / ไฟด้านข้าง: 4 ถึง 5 ชม |
ขนาด ผลิตภัณฑ์ กxยxส (MM) | 166 × 42.5 × 41 |
เวลาในการชาร์จ | 3h |
สวิตช์ | กดเปิด กดแบบยาวสามารถหรี่ stepless |
สายชาร์จ | 0.8 ม., ไม่มี อแดปเตอร์/ตัวแปลง, MICRO USB หนึ่งช่อง (อินพุต), USB 24AWG หนึ่งช่อง |
น้ำหนัก | 165±5 ก. (พร้อมแบตเตอรี่) |
ชิ้น/แพ็ค | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง