1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ประแจหกเหลี่ยม 5 ชิ้น รูปทรง L 6 มม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

5 PIECE HEX KEY L SHAPE 6MM

RS PRO ประแจหกเหลี่ยม 5 ชิ้น รูปทรง L 6 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 391.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อิมพีเรียลหรือเมตริก = เมตริก
จำนวนชิ้น = 1
ขนาด ประแจหกเหลี่ยม = 6 มม
รูปทรง = L
แขน สั้นหรือยาว = ยาว
ประแจหกเหลี่ยม หกเหลี่ยม = หกเหลี่ยม
วัสดุ = เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียม

รหัสสินค้า
734933 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 391.95

฿ 276.68

5 PIECE HEX KEY L SHAPE 6MM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734933 ในชุด RS PRO ประแจหกเหลี่ยม 5 ชิ้น รูปทรง L 6 มม