1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ดอก ดอกไขควง ทอร์กซ์ , T30 (619-755)

TORX SCREWDRIVER BIT

RS PRO ดอก ดอกไขควง ทอร์กซ์ , T30 (619-755)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด หัว = Torx
ประเภท = ชุดขับมอเตอร์ บิต
ขนาด = T30
วัสดุ = เหล็กกล้า โครเมี่ยม วาเนเดียม
ความยาวรวม = 25 มม

รหัสสินค้า
619755 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33.35

฿ 23.54

TORX SCREWDRIVER BIT 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 619755 ในชุด RS PRO ดอก ดอกไขควง ทอร์กซ์ , T30 (619-755)