1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO เส้นใย เครื่องพิมพ์ 3D สีขาว 1.75 มม., 2.3 กก

3D PRINTER FILAMENT PLA 1.75MM

RS PRO เส้นใย เครื่องพิมพ์ 3D สีขาว 1.75 มม., 2.3 กก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,140.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท วัสดุ = PLA
เทคโนโลยีการพิมพ์ = FDM
เฉพาะ เครื่องจักร = ไม่
สี = ขาว
สำหรับใช้กับ = เครื่องพิมพ์ 3D ตั้งโต๊ะทั่วไป
น้ำหนัก = 2.3 กก
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 1.75 มม
วัสดุ พิมพ์ = PLA

รหัสสินค้า
1254337 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,140.28

฿ 2,760.32

3D PRINTER FILAMENT PLA 1.75MM 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1254337 ในชุด RS PRO เส้นใย เครื่องพิมพ์ 3D สีขาว 1.75 มม., 2.3 กก