(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

CORDLESS PLANER (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DKP180RFE

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    18 V
  • สาย(ม.)
    ไร้สาย
  • ความกว้างไส(มิลลิเมตร)
    82 mm
  • ความลึกสูงสุดไส mm(มิลลิเมตร)
    2 mm
  • ความลึกร่องสูงสุด mm(มิลลิเมตร)
    9 mm
  • คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก
    รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ
  • ความเร็วขณะไร้โหลด(รอบต่อนาที)
    14,000 RPM
รหัสรุ่น
DKP180RFE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,300.00

CORDLESS WOOD PLANER 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    18 V
  • สาย(ม.)
    ไร้สาย
  • ความกว้างไส(มิลลิเมตร)
    82 mm
  • ความลึกสูงสุดไส mm(มิลลิเมตร)
    2 mm
  • ความลึกร่องสูงสุด mm(มิลลิเมตร)
    9 mm
  • คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก
    รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ
  • ความเร็วขณะไร้โหลด(รอบต่อนาที)
    14,000 RPM

รายละเอียดสินค้า

กบเหลาไร้สาย "มากีต้า"

· ความกว้างไส: 82 มม.
· ความลึกของกบไส ไม้: 1.6-3 mm
· ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (RPM): 12,000-14,000 รอบต่อนาที
· มอเตอร์ BL อันทรงพลัง
· เทคโนโลยีขับเคลื่อน แรงบิด อัตโนมัติ (ADT) ปรับความเร็วตัดและ แรงบิด ระหว่างการตัดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
· สามารถปรับความลึกของการตัดได้โดยเพียงแค่หมุน ลูกบิด ที่ด้านหน้าของ เครื่องมือ เพื่อให้ตัวชี้ชี้ไปยังความลึกของการตัดที่ต้องการ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ DKP180RFE

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    18 V
  • สาย(ม.)
    ไร้สาย
  • ความกว้างไส(มิลลิเมตร)
    82 mm
  • ความลึกสูงสุดไส mm(มิลลิเมตร)
    2 mm
  • ความลึกร่องสูงสุด mm(มิลลิเมตร)
    9 mm
  • คลองเลื่อย ตัวเครื่อง หลัก
    รวมแบตเตอรี่ (2) และ เครื่องชาร์จ
  • ความเร็วขณะไร้โหลด(รอบต่อนาที)
    14,000 RPM
รหัสรุ่น
DKP180RFE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,300.00

CORDLESS WOOD PLANER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS PLANER
- การ การออกแบบ พัดลมระบายความร้อน ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มการดีดตัวของ ชิป IC
- เบรก แบบใช้ไฟฟ้า เพื่อการหยุดใบมีดอย่างรวดเร็ว
- ฐานรอง/แผ่นรอง ปกป้องชิ้นงานจากรอยขีดข่วนและความเสียหาย


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct