(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DUR187URFE |
UR006GM101 |
UR007GM101 |
UR008GM101 |
UR100DSAP |
UR100DWYE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ไม่ โหลดไฟฟ้า ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) |
ขนาด แกนหมุน | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,475.00 |
CORDLESS STRING TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6,000 | 18V | M8 x 1.25 LH | 300 | ||
฿ 25,505.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7,000 | 40V | M10 x 1.25 LH | 430 | ||
฿ 24,115.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,500 | 40V | M10 x 1.25 LH | 350 | ||
฿ 23,232.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,000 | 40V | M10 x 1.25 LH | 430 | ||
฿ 6,225.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10,000 | 12V | M8 x 1.25 RH | 260 | ||
฿ 7,676.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10,000 | 12V | M8 x 1.25 RH | 260 |
ที่กันจอนสายไร้สายทรงพลังจาก Makita
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้นพร้อมไฟเตือน
ที่กันจอนสาย Makita ได้รับการออกแบบให้มี น้ำหนักเบา และจับกระชับมือเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานขณะใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน
การส่งเสริม!
รหัสรุ่น |
---|
DUR187URFE |
UR006GM101 |
UR007GM101 |
UR008GM101 |
UR100DSAP |
UR100DWYE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ไม่ โหลดไฟฟ้า ความเร็วในการหมุน (ขั้นต่ำ - 1) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) |
ขนาด แกนหมุน | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,475.00 |
CORDLESS STRING TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6,000 | 18V | M8 x 1.25 LH | 300 | ||
฿ 25,505.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7,000 | 40V | M10 x 1.25 LH | 430 | ||
฿ 24,115.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,500 | 40V | M10 x 1.25 LH | 350 | ||
฿ 23,232.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,000 | 40V | M10 x 1.25 LH | 430 | ||
฿ 6,225.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10,000 | 12V | M8 x 1.25 RH | 260 | ||
฿ 7,676.00 |
CORDLESS GRASS TRIMMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10,000 | 12V | M8 x 1.25 RH | 260 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง