(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORDLESS VACUUM CLEANER (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 4,231.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CL104DWY
CL104DWYP
CL108FDSAP
CL121DWA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(มล)
สี แบตเตอรี่ ลิเธียม ประจุไฟฟ้า การ ปริมาณลม สูงสุด
(ลบ.ม./นาที)
ความดันสุญญากาศ
(ปาสคาล)

฿ 4,231.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 500 ขาว สร้างใน 10.8V 1.1 3.3

฿ 4,231.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 500 สีชมพู สร้างใน 10.8V 1.1 3.3

฿ 4,702.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 600 สีชมพู ประกอบด้วย 12V 1.2 4.4

฿ 7,011.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 500 สีเขียว ประกอบด้วย 12V 1.3 4.6

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องดูดฝุ่น "มากีต้า"

อุปกรณ์ทำความสะอาด ไร้สายเป็นเครื่องทำความสะอาดไร้สายแบบใช้สะดวกของประเภทการกรองแบบผ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion ของ Makita

รหัสรุ่น
CL104DWY
CL104DWYP
CL108FDSAP
CL121DWA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(มล)
สี แบตเตอรี่ ลิเธียม ประจุไฟฟ้า การ ปริมาณลม สูงสุด
(ลบ.ม./นาที)
ความดันสุญญากาศ
(ปาสคาล)

฿ 4,231.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 500 ขาว สร้างใน 10.8V 1.1 3.3

฿ 4,231.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 500 สีชมพู สร้างใน 10.8V 1.1 3.3

฿ 4,702.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 600 สีชมพู ประกอบด้วย 12V 1.2 4.4

฿ 7,011.00

CORDLESS VACUUM CLEANER 1 ชิ้น 6 วัน 500 สีเขียว ประกอบด้วย 12V 1.3 4.6

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

CORDLESS VACUUM CLEANER

- ไฟ LED ส่องสว่าง พื้นที่ทำงาน
- เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์บุนวม ขั้นบันได หรือในเวิร์กช็อป
- มีแรงดูด 3 ระดับ
- ตัวเสื้อ เครื่องดูดฝุ่นที่ง่ายและรวดเร็ว
- เครื่องดูดฝุ่น ไร้สายพร้อม แรงดูด ที่ยอดเยี่ยมและสามระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
- ไฟ LED ของ สุญญากาศ ฝุ่นจะสว่างขึ้นแม้ในที่มืด


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct