(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

CORDLESS METAL CUTTER (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

CORDLESS METAL CUTTER (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 5,416.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
DCS550Z
DCS551Z
DCS552Z
DCS553Z
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของการตัด (90 °)
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(min⁻¹)
ใบมีดลบคม เลื่อย มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
สาย
(ม.)
แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ
(มิลลิเมตร)

฿ 5,416.00

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 6 วัน 51 3,600 136 - -

฿ 9,175.00

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 6 วัน 57.5 3,900 150 - -

฿ 6,032.00

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 6 วัน 51 3,600 136 - -

฿ 8,807.25

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 4 วัน 57.5 4,200 150 ไร้สาย ไม่รวมในชุด

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดโลหะไร้สาย Makita (เลื่อยวงเดือน)

เครื่องตัดโลหะไร้สายทรงพลัง (เลื่อยวงเดือน)

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 18 V

มอเตอร์ ไร้แปรงช่วยลดน้ำหนักและความร้อนขณะใช้งาน

แบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้น

ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก ยาง และการ การออกแบบ ตามหลักสรีรศาสตร์สามารถช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานได้

เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน

* แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่ายในบางรุ่น

รหัสรุ่น
DCS550Z
DCS551Z
DCS552Z
DCS553Z
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของการตัด (90 °)
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(min⁻¹)
ใบมีดลบคม เลื่อย มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
สาย
(ม.)
แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ
(มิลลิเมตร)

฿ 5,416.00

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 6 วัน 51 3,600 136 - -

฿ 9,175.00

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 6 วัน 57.5 3,900 150 - -

฿ 6,032.00

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 6 วัน 51 3,600 136 - -

฿ 8,807.25

CORDLESS CIRCULAR SAW 1 ชิ้น 4 วัน 57.5 4,200 150 ไร้สาย ไม่รวมในชุด

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

เครื่องตัดโลหะไร้สาย Makita (เลื่อยวงเดือน)

เครื่องตัดโลหะไร้สายทรงพลัง (เลื่อยวงเดือน)

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 18 V

มอเตอร์ ไร้แปรงช่วยลดน้ำหนักและความร้อนขณะใช้งาน

แบตเตอรี่ LXT ทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น เย็นขึ้น และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย มากขึ้น

ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก ยาง และการ การออกแบบ ตามหลักสรีรศาสตร์สามารถช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานได้

เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไร้สายของ MAKITA มาพร้อมกับความคล่องตัวสูงและ น้ำหนักเบา เพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะใช้งาน

* แบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ แยกจำหน่ายในบางรุ่น

* *ใบรับประกัน : https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct
* **ศูนย์เทคนิค*** คลิก