(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

CORDLESS GRASS SHEAR (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 2,539.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
DUM111ZX
DUM604Z
UM164DZ
UM600DZ
UM600DZX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
จังหวะต่อนาที
(SPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
(mm)

฿ 3,131.00

CORDLESS GRASS SHEAR 1 ชิ้น 6 วัน 18V 2,500 รอบต่อนาที 110 mm

฿ 3,131.00

CORDLESS GRASS SHEAR 1 ชิ้น 6 วัน 18V 2,500 รอบต่อนาที 160 mm

฿ 2,539.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 10.8V 2,000 วินาทีต่อนาที 160 mm

฿ 3,083.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 12V 2,500 รอบต่อนาที 160 mm

฿ 3,808.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 12V 2,500 รอบต่อนาที 160 mm

สเปค พื้นฐาน

  • อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • รอบต่อนาที(CPM)
    1,250 cpm
  • ความสูงในการตัด(mm)
    15, 20, 25 mm

รายละเอียดสินค้า

กรรไกรตัดหญ้าไร้สาย " เครื่องตัดโลหะแผ่น "

- แอ็คชั่น ใบมีดลบคม คู่
- ปรับความสูงของการตัดได้ 3 ระดับ
- การเปลี่ยน ใบมีดลบคม โดย ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- ทริกเกอร์การล็อก
- มือจับ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- ไฟเตือนความจุแบตเตอรี่
- พื้นผิว ใบมีดลบคม เครื่องตัดโลหะแผ่น ไร้รอยเปื้อนของเงินระยิบระยับที่ได้จากการ ชุบผิวนิกเกิล ลแบบไม่ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซ์ซึ่งมีพื้นผิวกันการเสียดสีสูงเพื่อ การเคลือบผิว พื้นผิว ยาวนาน
- เครื่องรับหญ้า
- ตัวรับ ชิป IC พร้อมการติดตั้งเพียงสัมผัสเดียวสำหรับ ใบมีดลบคม ท เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ อร์

 

การส่งเสริม!

ซื้อมากีต้าขั้นต่ำ 5,000.- รับ lotus's Voucher 500. -
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66


รหัสรุ่น
DUM111ZX
DUM604Z
UM164DZ
UM600DZ
UM600DZX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
จังหวะต่อนาที
(SPM)
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด
(mm)

฿ 3,131.00

CORDLESS GRASS SHEAR 1 ชิ้น 6 วัน 18V 2,500 รอบต่อนาที 110 mm

฿ 3,131.00

CORDLESS GRASS SHEAR 1 ชิ้น 6 วัน 18V 2,500 รอบต่อนาที 160 mm

฿ 2,539.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 10.8V 2,000 วินาทีต่อนาที 160 mm

฿ 3,083.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 12V 2,500 รอบต่อนาที 160 mm

฿ 3,808.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 12V 2,500 รอบต่อนาที 160 mm

กำลังโหลด...

  • ข้อมูลจำเพาะและขนาดของชิ้นส่วนบางชิ้นอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด สำหรับรายละเอียดที่แน่นอนโปรดดู manufacturer catalogs.

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

กรรไกรตัดหญ้าไร้สาย " เครื่องตัดโลหะแผ่น "

- มือจับ ที่บางกว่า รันไทม์มากขึ้น ประสิทธิภาพสูง
- มือจับ ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อม ตัวจับชิ้นงาน ที่แน่นอนให้ อุปกรณ์ควบคุม และความสบายที่มากขึ้น
- 2 ใน 1: ติดได้ทั้งใบมีดทริมเมอร์และ ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม เครื่องตัดโลหะแผ่น
- ระบบ เปลี่ยน ใบมีดลบคม ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- เครื่องมือ สมบูรณ์แบบสำหรับทางเท้า เตียงดอกไม้ ทำสวน และดูแลสนามหญ้า.



**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct