(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORDLESS ADJ GRASS SHEAR (ไม่รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ))

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 6,274.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DUN461WZ
DUN500WZ
DUN600LZ
UN460WDZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประสิทธิภาพการตัด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(v)
จังหวะต่อนาที
(SPM)

฿ 6,334.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 23.5 mm 600 mm 2,050 mm 18V 2,000 / 3,600 / 4,400 spm

฿ 14,143.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 23.5 mm 500 mm 2,115 mm 18V 2,000 / 3,600 / 4,400 spm

฿ 13,417.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 23.5 mm 600 mm 2,050 mm 18V 2,000 / 3,600 / 4,400 spm

฿ 6,274.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 18 mm 460 mm 2,511 mm 12V 3,600 SPM

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดใบมีดลบคม
    สองด้าน
  • [อุปกรณ์เสริม]
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กรรไกรตัด เครื่องตัดโลหะแผ่น (แบบปรับได้)"มากีต้า"

- ใบมีดสามคม/สองคมให้การตัดที่ราบรื่นสูงสุด
- ตัดพุ่มไม้สูงหรือตัดกิ่งหรือกิ่งบาง ๆ ของต้นไม้สูงโดยไม่ต้องใช้ บันได
- ความเร็วในการตัดสูงช่วยให้การตัดแต่งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวนต่ำ ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคู่แข่ง
- สายยาง ยืดไสลด์ไม่มี บันได
- ก้านโยก ล็อคสำหรับการปรับขยาย ขั้ว ได้ง่ายโดยไม่ต้อง เครื่องมือ
- ตำแหน่ง กริป ตัวจับชิ้นงาน แบบเลื่อน แบบปรับได้ เพื่อความพอดีและความสบายเฉพาะตัว ประสิทธิภาพสูงสุดในท่าทางการทำงานที่แตกต่างกัน - ปุ่มล็อคทั้งสองด้าน
- สวิตช์ ความเร็วเดียว
- วงจรป้องกันแบตเตอรี่ป้องกันการโอเวอร์โหลด การคายประจุมากเกินไปและความร้อนสูงเกินไป
- ไร้สายสำหรับการเริ่มต้นทันทีเป็นศูนย์การปล่อยมลพิษและลด งานซ่อมบำรุง
- ตัวรับ ชิป IC ใหม่ช่วยให้ผู้ใช้เก็บใบและกิ่งไม้ได้ง่ายขึ้นด้วย ตะขอ ที่ความสูงต่ำและความสูง ขั้น ที่ต่ำกว่าที่ขอบของตัวจับ ชิป IC

- ระบบ ถอยหลังช่วยให้ใบมีดว่างเมื่อติดกิ่งไม้หนา

 

การส่งเสริม!

ซื้อมากีต้าขั้นต่ำ 5,000.- รับ lotus's Voucher 500. -
ระยะเวลา: 1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66


รหัสรุ่น
DUN461WZ
DUN500WZ
DUN600LZ
UN460WDZ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประสิทธิภาพการตัด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(v)
จังหวะต่อนาที
(SPM)

฿ 6,334.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 23.5 mm 600 mm 2,050 mm 18V 2,000 / 3,600 / 4,400 spm

฿ 14,143.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 23.5 mm 500 mm 2,115 mm 18V 2,000 / 3,600 / 4,400 spm

฿ 13,417.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 23.5 mm 600 mm 2,050 mm 18V 2,000 / 3,600 / 4,400 spm

฿ 6,274.00

CORDLESS HEDGE TRIMMER 1 ชิ้น 6 วัน 18 mm 460 mm 2,511 mm 12V 3,600 SPM

กำลังโหลด...

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

เครื่องเล็มกิ่งไม้ไร้สายแบบปรับได้"มากีต้า"

- ใบมีดสามคม/สองคมให้การตัดที่ราบรื่นสูงสุด
- ตัดพุ่มไม้สูงหรือตัดกิ่งหรือกิ่งบาง ๆ ของต้นไม้สูงโดยไม่ต้องใช้ บันได
- ความเร็วในการตัดสูงช่วยให้การตัดแต่งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวนต่ำ ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคู่แข่ง
- สายยาง ยืดไสลด์ไม่มี บันได
- ก้านโยก ล็อคสำหรับการปรับขยาย ขั้ว ได้ง่ายโดยไม่ต้อง เครื่องมือ
- ตำแหน่ง กริป ตัวจับชิ้นงาน แบบเลื่อน แบบปรับได้ เพื่อความพอดีและความสบายเฉพาะตัว ประสิทธิภาพสูงสุดในท่าทางการทำงานที่แตกต่างกัน - ปุ่มล็อคทั้งสองด้าน
- สวิตช์ ความเร็วเดียว
- วงจรป้องกันแบตเตอรี่ป้องกันการโอเวอร์โหลด การคายประจุมากเกินไปและความร้อนสูงเกินไป
- ไร้สายสำหรับการเริ่มต้นทันทีเป็นศูนย์การปล่อยมลพิษและลด งานซ่อมบำรุง
- ตัวรับ ชิป IC ใหม่ช่วยให้ผู้ใช้เก็บใบและกิ่งไม้ได้ง่ายขึ้นด้วย ตะขอ ที่ความสูงต่ำและความสูง ขั้น ที่ต่ำกว่าที่ขอบของตัวจับ ชิป IC

- ระบบ ถอยหลังช่วยให้ใบมีดว่างเมื่อติดกิ่งไม้หนา



 **ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct