(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DSC102Z |
DSC121ZK |
DSC163ZK |
DSC191Z |
DSC250ZK |
DSC251ZK |
SC103DZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้า (V) |
ความลึกตัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,549.00 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18V | M10 | ||
฿ 62,129.00 ฿ 58,245.94 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18V | M12 | ||
฿ 74,627.00 ฿ 69,962.81 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 16 mm | ||
฿ 79,253.77 |
CORDLESS STEEL ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 20 mm | ||
฿ 46,065.00 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 25 mm | ||
฿ 37,640.78 |
CORDLESS STEEL ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 25 mm | ||
฿ 21,123.49 ฿ 20,426.41 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12V | M10 |
- เทคโนโลยีขับเคลื่อน แรงบิด อัตโนมัติ: เปลี่ยนความเร็วตัดโดยอัตโนมัติตามสภาวะ โหลดไฟฟ้า เพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- ตัดขอบได้ดีเยี่ยม
- ไกด์ วัสดุ เรืองแสงสำหรับงานหนักที่มองเห็นได้ชัดเจน
- เกจวัด น้ำมันแบตเตอรี่
- ฝาครอบกันฝุ่นแบบถอดได้
- ถุงเก็บฝุ่นสำหรับเก็บ ชิป IC
- สามารถ ตัวจับชิ้นงาน ได้ 3 ตำแหน่งเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- กระบวนการเตรียมผิว ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ช่วยป้องกันการเสียดสีเมื่อตัด
- น๊อตตัวเมีย ยึดเรียบโดยไม่ต้องถอดออก
รหัสรุ่น |
---|
DSC102Z |
DSC121ZK |
DSC163ZK |
DSC191Z |
DSC250ZK |
DSC251ZK |
SC103DZ |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้า (V) |
ความลึกตัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,549.00 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18V | M10 | ||
฿ 62,129.00 ฿ 58,245.94 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18V | M12 | ||
฿ 74,627.00 ฿ 69,962.81 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 16 mm | ||
฿ 79,253.77 |
CORDLESS STEEL ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 20 mm | ||
฿ 46,065.00 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 25 mm | ||
฿ 37,640.78 |
CORDLESS STEEL ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ งานโลหะ | 18V | 25 mm | ||
฿ 21,123.49 ฿ 20,426.41 |
CORDLESS ROD CUTTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 12V | M10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง