1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สว่านกระแทก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,075.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V

รายละเอียดสินค้า

สว่านกระแทก "มากีต้า"

สว่านกระแทกเป็น เครื่องมือ ขาดไม่ได้สำหรับช่างฝีมือผู้ชำนาญ หรือคนที่ควรมีติด บ้าน ไว้เพื่อความสะดวกในงานติดตั้ง ประกอบอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ หรือชิ้นงานให้ครบชุดด้วย ดอกสว่าน จาก MAKITA การออกแบบ ขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ที่สะดวกสบาย ด้วยความสะดวกในการใช้งานด้วย สายพาวเวอร์ ยาว 2 มิเตอร์วัดไฟ จึงสามารถเจาะ เหล็กกล้า และ ไม้ ได้ง่าย ประหยัดพลังงานและเวลาได้ดี

สว่านกระแทก

- กลไกภายในมีความแข็งแรงทนทานสูง ทั้ง motor และแปรงถ่าน- ฉนวน 2 ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว
- มีไฟส่องสว่างติดมากับตัวเครื่อง ปรับซ้าย-ขวา ได้
- มีระบบปรับความเร็วได้อิสระ มาพร้อมกันระบบควบคุมแรงบิดให้สอดคล้องกับความเร็ว
- สามารถปรับความเร็วได้หลายระดับ และมีระบบเก็บฝุ่น


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct
รหัสสินค้า
6301
6413
HP1630
HP1630KX3
M0600B
M0801B
M6001B
M6002B
M6500B
M6501B
M8100B
M8103B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน
(W)
RPM มวล
(กิโลกรัม)

฿ 5,561.22

"DRILL 13MM (1/2"")" 1 ชิ้น 90 วัน 700 W1,300 RPM3.1 KG

฿ 2,301.03

"DRILL 10MM (3/8"")" 1 ชิ้น 4 วัน 450 W3,400 RPM1.3 KG

฿ 2,590.49

HAMMER DRILL 16MM 220V 1 ชิ้น 4 วัน 710 W3,200 RPM2.1 KG

฿ 3,347.53

HAMMER DRILL 16MM 1 ชิ้น 4 วัน 710 W3,200 RPM2.1 KG

฿ 1,075.16

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 350 W3,000 RPM1.2 KG

฿ 1,454.29

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 500 W2,900 RPM1.7 KG

฿ 1,633.83

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 450 W3,000 RPM1.3 KG

฿ 1,673.84

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 450 W3,000 RPM1.3 KG

฿ 1,347.33

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 230 W4,500 RPM0.92 KG

฿ 1,433.41

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 230 W4,500 RPM0.95 KG

฿ 2,332.65

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 710 W3200 RPM2.1 KG

฿ 1,875.34

IMPACT DRILLS 1 ชิ้น 4 วัน 430 W3,000 RPM1.8 KG

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สว่านไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า(V) 220V สาย(ม.) สายไฟ