1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บริการโทรแบบไร้สาย ตัวรับแบบธรรมดา

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER

บริการโทรแบบไร้สาย ตัวรับแบบธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,697.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ECE3152 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 41,697.87

฿ 34,025.46

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(mm) 460 ความลึก(mm) 55 ความสูง(mm) 120
ปริมาณ บริการโทรแบบไร้สาย ตัวรับแบบธรรมดา ปริมาณ(เดซิเบล) 50 ถึง 70 อุณหภูมิที่ใช้งานได้(°C) 0 ถึง 40
รหัสของทรัสโก้ 836-2031 น้ำหนัก(g) 1500 พาวเวอร์ซัพพลาย AC100V
การใช้พลังงาน 4 ถึง 18 W ช่วง วิทยุ ประมาณ 100 ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE3152 ในชุด บริการโทรแบบไร้สาย ตัวรับแบบธรรมดา