(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้าง(mm) | 344 | ความลึก(mm) | 55 | ความสูง(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | บริการโทรแบบไร้สาย ตัวรับเพิ่มเติมแบบธรรมดา | อุณหภูมิที่ใช้งานได้(°C) | 0 ถึง 40 | รหัสของทรัสโก้ | 836-2032 |
น้ำหนัก(g) | 1200 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100V | การใช้พลังงาน | 2 ถึง 9 วัตต์ |
ช่วง วิทยุ | ประมาณ 100 ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE3157 ในชุด บริการโทรแบบไร้สาย ตัวรับเพิ่มเติมแบบธรรมดา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง