1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การโทรบริการแบบไร้สาย ตัวบ่งชี้ย่อยหลายแบบ

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER

การโทรบริการแบบไร้สาย ตัวบ่งชี้ย่อยหลายแบบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 75,691.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ECE3107 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 75,691.78

฿ 57,904.21

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(mm) 460 ความลึก(mm) 48 ความสูง(mm) 120
ปริมาณ การโทรบริการแบบไร้สาย ตัวบ่งชี้ย่อยหลายแบบ ปริมาณ(เดซิเบล) 50 ถึง 70 รหัสของทรัสโก้ 836-2030
น้ำหนัก(g) 1200 พาวเวอร์ซัพพลาย AC100V การใช้พลังงาน 2 ถึง 9 วัตต์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE3107 ในชุด การโทรบริการแบบไร้สาย ตัวบ่งชี้ย่อยหลายแบบ