1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บริการโทรแบบไร้สาย อุปกรณ์การทำงานแบบรวมศูนย์

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER

บริการโทรแบบไร้สาย อุปกรณ์การทำงานแบบรวมศูนย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,610.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ECE3251
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,610.25

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(mm) 162 ความลึก(mm) 22 ความสูง(mm) 120
ปริมาณ บริการโทรแบบไร้สาย อุปกรณ์การทำงานแบบรวมศูนย์ รหัสของทรัสโก้ 836-2040 น้ำหนัก(g) 230
พาวเวอร์ซัพพลาย AA แบตเตอรี่แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) แบตเตอรี ประมาณ 1 ปี (300 ครั้ง / วัน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE3251 ในชุด บริการโทรแบบไร้สาย อุปกรณ์การทำงานแบบรวมศูนย์