(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้าง(mm) | 116 | ความลึก(mm) | 36.5 | ความสูง(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | บริการโทรแบบไร้สาย (เครื่องจักร รีเลย์ ไร้สาย) | รหัสของทรัสโก้ | 836-2042 | น้ำหนัก(g) | 450 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE1680 ในชุด บริการโทรแบบไร้สาย (เครื่องจักร รีเลย์ ไร้สาย)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง