1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บริการโทรไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องส่ง

บริการโทรไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องส่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,528.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ECE1701P
ECE1702P
ECE1704P
ECE1706KP
ECE1707P
ECE1708P
ECE1801P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(mm)
ความลึก
(mm)
ความสูง
(mm)
ชื่อ วัตถุ รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(g)

฿ 4,055.03

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 77.626120.6เครื่องส่งสัญญาณเสียงกริ่ง836-2045140

฿ 3,528.12

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 547.285เครื่องส่งการ์ด836-204630

฿ 4,055.03

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 863886เครื่องส่งห้องน้ำ836-2047100

฿ 4,460.05

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 3815.861เครื่องส่งสัญญาณจี้836-204830

฿ 4,055.03

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 803080เครื่องส่งสัญญาณเดสก์ท็อป836-204990

฿ 4,055.03

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 7020.5120เครื่องส่งสัญญาณติดผนัง836-2050100

฿ 8,244.87

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา 16851.553.3เครื่องส่งสัญญาณ เซนเซอร์ ความร้อน836-2051140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณ บริการโทรไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย DC3V แบตเตอรี ประมาณ 1 ปี
การใช้พลังงาน 10µA หรือน้อยกว่าในโหมดสแตนด์ โหมด / 50 mA หรือน้อยกว่าในการทำงาน