1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การโทรบริการไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องรับเดสก์ท็อป

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER

การโทรบริการไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องรับเดสก์ท็อป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,163.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
ECE1601P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,163.57

TELEPHONE/FAX/PHOTOCOPIER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(mm) 160 ความลึก(mm) 38 ความสูง(mm) 104
ปริมาณ การโทรบริการไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องรับเดสก์ท็อป พิกัดกระแสไฟฟ้า ประมาณ 70 dB (ใหญ่)/ ประมาณ 58 dB (กลาง)/ ประมาณ 46 dB (ต่ำ) รหัสของทรัสโก้ 836-2043
น้ำหนัก(g) 420 พาวเวอร์ซัพพลาย AC100V การใช้พลังงาน 4W
จำนวนเครื่องส่งที่ใช้ มากถึง 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE1601P ในชุด การโทรบริการไร้สาย (เครื่องรับมือถือ), เครื่องรับเดสก์ท็อป