(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้าง(mm) | 140 | ความลึก(mm) | 121 | ความสูง(mm) | 165.5 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | อิรชัย-มิเซะบัน | ความเร็วในการตรวจจับ | 0.3 ถึง 2.5 ม./วินาที | วิธิการตรวจจับ | วิธีลำแสงอินฟราเรดคู่ |
ไฟส่องสว่างโดยรอบที่ใช้งานได้(LX) | 30000 | ปริมาณ(เดซิเบล) | 0 ถึง 75 | อุณหภูมิที่ใช้งานได้(°C) | -10 ถึง 40 |
ระยะการตรวจจับ(m) | 4 | รหัสของทรัสโก้ | 836-2028 | น้ำหนัก(g) | 1000 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100V | การใช้พลังงาน | 6 W |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL82K ในชุด อิรชัย-มิเซะบัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง