(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้าง(mm) | 120 | ความลึก(mm) | 45 | ความสูง(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | HiHi-miseban ตัวเครื่อง หลัก | เวลา สัญญาณเตือน | ประมาณ 3 ถึง 60 วินาที (ตัวแปร) สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงเรียกเข้าแบบต่อเนื่องได้ | รหัสของทรัสโก้ | 836-2021 |
น้ำหนัก(g) | 600 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100V | การใช้พลังงาน | 8W ระหว่างการทำงานปกติ / 15W ระหว่างเสียงกริ่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL23001K ในชุด HiHi-miseban ตัวเครื่อง หลัก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง