(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้าง(mm) | 60 | ความลึก(mm) | 60 | ความสูง(mm) | 77 |
---|---|---|---|---|---|
ชื่อ วัตถุ | ประเภท ขดลวด ความร้อน | ปริมาณ | HiHi-miseban เครื่องตรวจจับ | ความเร็วในการตรวจจับ | 0.3 ถึง 1 m/s |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | สแตนด์บาย 200µA ขณะทำงาน 10 mA | ไฟส่องสว่างโดยรอบที่ใช้งานได้(LX) | ภายใน 10000 | ระยะการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ(m) | 4 |
อุณหภูมิที่ใช้งานได้(°C) | -10 ถึง 40 | รหัสของทรัสโก้ | 836-2023 | น้ำหนัก(g) | 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL230421K ในชุด HiHi-miseban เครื่องตรวจจับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง