(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความกว้าง(mm) | 100 | ความลึก(mm) | 84.5 | ความสูง(mm) | 157 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | HiHi-miseban กระดิ่งพร้อมไฟ สัญญาณเตือน | เสียงแจ้งเตือน | ประมาณ 65 dB | รหัสของทรัสโก้ | 836-2024 |
น้ำหนัก(g) | 530 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100V | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า ทำงาน | ประมาณ 5 V DC/ประมาณ 3 mA |
เสียง สัญญาณเตือน | 90 เดซิเบล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA5501 ในชุด HiHi-miseban กระดิ่งพร้อมไฟ สัญญาณเตือน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง