1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, วัสดุ พิเศษ , ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว, เกลียวตลอด【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและมีหลายขนาดให้เลือก
[ วัสดุ พิเศษ ]
· SUS310S/SUS316L/ ไททาเนียม

 

ดรออิ้ง

เกลียวตลอด

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้อง

 

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

* เกลียวตลอด

  • โปรดทราบว่าชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งานแม้ว่าจะแสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ด้านล่าง นอกจากนี้ บางขนาดไม่สามารถเลือกใน "การระบุ สเปค/ มิติ" ได้

หน่วย: มม.

ขนาดเกลียว (M)ระยะพิทช์ (พี)DKkS
สูงสุด
( ขนาด มาตรฐาน )*1
สูงสุด^*2ต่ำสุดสูงสุด
(ขนาด มาตรฐาน )
ต่ำสุดขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน)สูงสุดต่ำสุด
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • * 1 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ไม่มี ขึ้นลาย
  • * 2 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดพร้อม ขึ้นลาย

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

โต๊ะวางชิ้นงาน การผสม วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว

กระบวนการเตรียมผิว
 N/A ชุบผิวโครเมี่ยม ชุบโครเมต กระบวนการเคลือบ Geomet การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน ดีบุก โคบอลต์ การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ ชุบผิวนิกเกิล กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม LAFRE® เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ล็อค (ALOK) เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลายตัว (F-Lock) นิกเกิล ดำ การเคลือบผิว สีดำ ไตรวาเลนท์สีดำ ไตรวาเลนท์สีขาว การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) การชุบผิว ทองเหลือง ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
วัสดุSCM
สเตนเลสเทียบเท่ากับ SUS304
SUS310S
SUS316L
SUS430
A7050
ไททาเนียม64 ไททาเนียม
รหัสสินค้า
CSH-316L-M2-14
CSH-316L-M5-22
CSH-316L-M20-35
CSH-TI-M3-4
CSH-TI-M3-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด (× สัญกรณ์)
(mm)
ขนาด (- สัญกรณ์)
(mm)
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ)

฿ 9.00

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 214[สเตนเลส] SUSXM70.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M2M2X14M2-14สเตนเลส

฿ 849.86

FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 522[สเตนเลส] SUSXM70.8กล่อง / แพ็กเกจM5M5X22M5-22สเตนเลส

฿ 1,170.76

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 2035[สเตนเลส] SUSXM72.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M20M20X35M20-35สเตนเลส

฿ 110.14

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 34[ไททาเนียม] ไททาเนียม0.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M3M3X4M3-4ไททาเนียม

฿ 110.14

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 35[ไททาเนียม] ไททาเนียม0.5ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)M3M3X5M3-5ไททาเนียม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-70 การใช้งาน มาตรฐาน