(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างมี ความทนทาน สูง
· ด้วย ฟังก์ชั่น ละเอียด ความขนาน ละเอียด
· ฟังก์ชั่น ละเอียด ความขนาน ที่ราบรื่น
· การ อุปกรณ์ควบคุม การหมุนอย่างต่อเนื่องและการสตาร์ทแบบนุ่มนวลโดยใช้ อุปกรณ์ควบคุม แบบอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
HS6302 |
HS6302B |
HS6302SP |
HS6302SPB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,999.00 | ELECTRONIC MARNOCO | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | พร้อมเลเซอร์ แผ่นสลิท ใบเลื่อยวงเดือน คู่ | ||
฿ 9,999.00 | ELECTRONIC MARNOCO | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีดำ | พร้อมเลเซอร์ แผ่นสลิท ใบเลื่อยวงเดือน คู่ | ||
฿ 9,999.00 | ELECTRONIC MARNOCO | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | ใบมีดลบคม เลื่อย ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ||
฿ 9,999.00 | ELECTRONIC MARNOCO | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีดำ | ใบมีดลบคม เลื่อย ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานไม้ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกตัด (90 องศา)(มิลลิเมตร) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 100 | การใช้พลังงาน(W) | 1150 | ความลึกตัด (45 องศา)(มิลลิเมตร) | 46 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 12 | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(min⁻¹) | 4100 | ใบมีดลบคม เลื่อย มิติ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(มิลลิเมตร) | 20 |
ใบมีดลบคม เลื่อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ใช้งานได้)(มิลลิเมตร) | 165 (155 ถึง 165) | ความลึกตัดสูงสุด (มุม) | 55.5 mm (ซ้าย 5°) | มวล(กิโลกรัม) | 2.6 |
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | Y | อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ | Y | ไฟ LED | Y |
รวมถึงเบรก | Y | สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ | Y | สาย(ม.) | 5 |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 273 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | เลื่อย ปลายแหลม 55T (A-48533), ประแจแหวน 10, ไม้บรรทัด ขนาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง