1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เลื่อยวงเดือน ไฟฟ้า 165 มม. HS6303SP

165 MM ELECTRONIC MARNOCO

เลื่อยวงเดือน ไฟฟ้า 165 มม. HS6303SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความเหนียวแน่นและสามารถทำการตัดด้วยความเร็วสูงและการตัดชิ้น โหลดหนัก ที่แข็งและหนาได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือไฟฟ้า การตัดที่มีความเสถียรมักถูกใช้แม้ในขณะที่แรงดันไฟตก และความเร็วในการตัดก็ไม่ตกอย่างง่ายดายแม้ในสภาพแวดล้อมที่มี โหลดไฟฟ้า ของ พาวเวอร์ซัพพลาย สูง
· ด้วยหลอดไฟที่ให้พลังงานให้คุณตรวจสอบสถานะการ โหลดไฟฟ้า สามารถตัดด้วย โหลดไฟฟ้า ที่เหมาะสมที่สุด

รหัสสินค้า
HS6303SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,999.00

165 MM ELECTRONIC MARNOCO 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เลื่อยวงเดือน ความลึกตัด (90 องศา)(มิลลิเมตร) 66 แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 100
การใช้พลังงาน(W) 1,050 ความลึกตัด (45 องศา)(มิลลิเมตร) 46 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 12
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(min⁻¹) 4100 ใบมีดลบคม เลื่อย มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) 165 [อุปกรณ์เสริม] ใบมีดลบคม เลื่อย ขายปลีก/แยกจำหน่าย