(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พร้อมจุดหยุดบวกความชัน
· ด้วย ไม้บรรทัด ขนาน 2 ขั้ว
·ซอฟต์สตาร์ท "สมูทสตาร์ท"
· ด้วย ไฟ LED ความสว่างสูง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เลื่อยวงเดือน | ความลึกตัด (90 องศา)(มิลลิเมตร) | 65 | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 100 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 1150 | ความลึกตัด (45 องศา)(มิลลิเมตร) | 45 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 12 |
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(min⁻¹) | 4100 | ใบมีดลบคม เลื่อย มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) | 165 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง