(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | LSP-1/4-D | LSP-1/4-C |
---|---|---|
ฟังก์ชั่น ไอเสีย | เป่าลม | |
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียวใน G 1/4 | |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | |
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถใช้งานกับตัวกลางที่หล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ) | |
ความดัน ใช้งาน [bar] | 0 ถึง 10 | |
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน [ลิตร / นาที] | 120 ที่ 6 บาร์ | |
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง [dB (A)] | 90 ที่ 6 บาร์ | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +50 | |
น้ำหนัก [g] | 240 | 125 |
รหัสสินค้า |
---|
LSP-1/4-C |
LSP-1/4-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,202.77 | AIR GUN | 1 ชิ้น | 5 วัน | PA6- เสริมแรง | - | - | พ.ศ. 234318 | 125 | ||
฿ 1,276.75 | AIR GUN | 1 ชิ้น | 4 วัน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ | 35528 | 240 |
กำลังโหลด …
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) | 120 | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว ภายใน G1 / 4 |
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | 90 เดซิเบล (A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง