(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หลอดไฟสำหรับในอาคาร FE-701-GLOVE

หลอดไฟสำหรับในอาคาร FE-701-GLOVE

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FE-701-GLOVE

  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) / แก้ว: กระจกใส
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C)
    -40 ถึง 120
  • อันดับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
    250 V 6 A
  • โคมไฟบังคับ
    220 V AC / 100 V 100W หรือน้อยกว่า / รู φ26 (หลอดที่มีมากกว่า 100W ไม่สามารถใช้งานได้)
  • หมายเหตุ
    กระจก
  • มวล(ก.)
    1,020
รหัสรุ่น
FE-701-GLOVE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,162.00

INDOOR LAMPS 1 ชิ้น 29 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) / แก้ว: กระจกใส
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C)
    -40 ถึง 120
  • อันดับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
    250 V 6 A
  • โคมไฟบังคับ
    220 V AC / 100 V 100W หรือน้อยกว่า / รู φ26 (หลอดที่มีมากกว่า 100W ไม่สามารถใช้งานได้)
  • หมายเหตุ
    กระจก
  • มวล(ก.)
    1,020

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างสุญญากาศ ทนต่อ แรงกระแทกและ ทนต่อการสั่นสะเทือน
ให้แสงสว่างคงที่โดยไม่คำนึงถึงความแปรปรวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
ราคา ระบบไฟส่องสว่าง เหมาะสมเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
การเชื่อมต่อสายไฟ หลอดไฟในร่มหลายดวงได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ FE-701-GLOVE

  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) / แก้ว: กระจกใส
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C)
    -40 ถึง 120
  • อันดับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
    250 V 6 A
  • โคมไฟบังคับ
    220 V AC / 100 V 100W หรือน้อยกว่า / รู φ26 (หลอดที่มีมากกว่า 100W ไม่สามารถใช้งานได้)
  • หมายเหตุ
    กระจก
  • มวล(ก.)
    1,020
รหัสรุ่น
FE-701-GLOVE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,162.00

INDOOR LAMPS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1