1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, เมตริก DIN 371
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN เหมาะสำหรับการทำรูทะลุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, เมตริก DIN 371

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, เมตริก DIN 371

VAP-POT, เมตริก DIN 371 สองชนิด

ดอกต๊าปใช้งานทั่วไป ซีรีส์ DIN
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอัลลอย เหล็กอ่อน และสแตนเลส
ในการทำรูทะลุ

ขนาด

ดอกต๊าป HSS DIN ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไป & ใช้งานกับ SUS VA-POT, เมตริก DIN 371

ขนาด drawing ของ VA-POT สองประเภทเมตริก DIN 371

หมายเลข EDPขนาดเกลียวลิมิตต๊าปLℓ1daZ
63812599M2 x 0.46 G4582.82.12
63813399M2.5 x 0.456 G5092.82.12
63813899M3 x 0.56 G56183.52.73
63814499M4 x 0.76 G63214.53.43
63814999M5 x 0.86 G702564.93
63815599M6 x 16 G803064.93
63816199M8 x 1.256 G903586.23
63816999M10 x 1.56 G100391083
รหัสสินค้า
63812599
63813399
63813899
63814499
63814999
63815599
63816199
63816999
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
Z
(mm)
ขนาด เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(mm)
ความกว้าง แบบเหลี่ยม
(mm)
ชนิด

฿ 636.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 4582M2 x 0.42.82.11

฿ 623.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 5092M2.5 x 0.452.82.11

฿ 550.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 56183M3 x 0.53.52.72

฿ 559.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 63213M4 x 0.74.53.42

฿ 580.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 70253M5 x 0.864.92

฿ 588.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 80303M6 x 164.92

฿ 676.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 90353M8 x 1.2586.22

฿ 848.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน 100393M10 x 1.51082

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู กระบวนการเตรียมผิว ไอน้ำออกไซด์
ขีด จำกัด การแตะ 6G ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) B/4