(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
พิสูจน์แล้วว่า A-POT มีข้อดีเหนือคู่แข่งและดอกต๊าปโดยทั่วไป
ภาพสินค้าของดอกต๊าป DIN ประสิทธิภาพสูง A-POT ชนิดเมตริกสำหรับ DIN 374
บอกขนาดจากแบบ
หน่วย: มม.
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48145156 | M6 x 0.75 | 6HX | 80 | 14 | 4.5 | 3.4 | 3 |
48145162 | M8 x 1 | 6HX | 90 | 22 | 6 | 4.9 | 3 |
48145170 | M10 x 1 | 6HX | 90 | 20 | 7 | 5.5 | 3 |
48145171 | M10 x 1.25 | 6HX | 100 | 24 | 7 | 5.5 | 3 |
48145180 | M12 x 1 | 6HX | 100 | 22 | 9 | 7 | 3 |
48145181 | M12 x 1.25 | 6HX | 100 | 22 | 9 | 7 | 3 |
48145182 | M12 x 1.5 | 6HX | 100 | 22 | 9 | 7 | 3 |
48145192 | M14 x 1.5 | 6HX | 100 | 22 | 11 | 9 | 4 |
48145203 | M16 x 1.5 | 6HX | 100 | 22 | 12 | 9 | 4 |
48145216 | M18 x 1.5 | 6HX | 110 | 25 | 14 | 11 | 4 |
48145230 | M20 x 1.5 | 6HX | 125 | 25 | 16 | 12 | 4 |
48145240 | M22 x 1.5 | 6HX | 125 | 25 | 18 | 14.5 | 4 |
48145250 | M24 x 1.5 | 6HX | 140 | 28 | 18 | 14.5 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
48145156 |
48145162 |
48145170 |
48145171 |
48145180 |
48145181 |
48145182 |
48145192 |
48145203 |
48145216 |
48145230 |
48145240 |
48145250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | Z (mm) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 843.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 80 | 3 | M6 x 0.75 | 4.5 | 3.4 | 14 | ||
฿ 1,011.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 90 | 3 | M8 x 1 | 6 | 4.9 | 22 | ||
฿ 1,234.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 3 | M10 x 1.25 | 7 | 5.5 | 24 | ||
฿ 1,456.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 90 | 3 | M10 x 1 | 7 | 5.5 | 20 | ||
฿ 1,551.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 3 | M12 x 1.5 | 9 | 7 | 22 | ||
฿ 1,694.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 3 | M12 x 1.25 | 9 | 7 | 22 | ||
฿ 1,835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 3 | M12 x 1 | 9 | 7 | 22 | ||
฿ 1,852.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 4 | M14 x 1.5 | 11 | 9 | 22 | ||
฿ 2,175.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 100 | 4 | M16 x 1.5 | 12 | 9 | 22 | ||
฿ 2,941.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 110 | 4 | M18 x 1.5 | 14 | 11 | 25 | ||
฿ 3,483.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 125 | 4 | M20 x 1.5 | 16 | 12 | 25 | ||
฿ 3,622.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 125 | 4 | M22 x 1.5 | 18 | 14.5 | 25 | ||
฿ 4,483.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 140 | 4 | M24 x 1.5 | 18 | 14.5 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง