(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจหกเหลี่ยม ส่วนบุคคล【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจหกเหลี่ยม ส่วนบุคคล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 61.41 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
734-876 SALE
734-882 SALE
734-898 SALE
734-905 SALE
734-911 SALE
734-927 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 91.28

฿ 64.44

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1.5 มม

฿ 61.41

฿ 43.35

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 2 มม

฿ 84.29

฿ 59.51

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 2.5 มม

฿ 131.19

฿ 92.59

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 3 มม

฿ 175.83

฿ 124.12

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 4 มม

฿ 82.79

฿ 58.44

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 5 มม

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • จำนวนชิ้น
    1
  • การขัดเงา
    ดำคล้ำ
  • รูปทรง
    L
  • แขน สั้นหรือยาว
    ยาว

รายละเอียดสินค้า

ขอแนะนำ ประแจหกเหลี่ยม แขน ยาว RS pro ของเราเองโดยทั่วไปจะใช้ในเชิงพาณิชย์และในประเทศเช่นการประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือการขัน / ถอด โบลท์ และ สกรู หกเหลี่ยม

คุณสมบัติและประโยชน์
· แป้นต่างๆ ถูกสร้างขึ้นอย่าง งานละเอียด เพื่อให้มี ความเผื่อ ของมิติที่แน่นอน เพื่อความพอดีที่แม่นยำ
· รูปทรง ทรงตัว L และ แขน ยาวทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง โบลท์ ที่อยู่ลึกในชุด
· ใช้ปลายทั้งสองของ ประแจหกเหลี่ยม
· ป้องกัน การกัดกร่อน สูง

เธอรู้รึเปล่า?
ประแจหกเหลี่ยม มักเรียกกันว่า กุญแจ อัลเลน เนื่องจากอัลเลนเป็นผู้ผลิตดั้งเดิมของ ประแจหกเหลี่ยม
นอกจากนี้ยังสามารถปรับสภาพ ประแจหกเหลี่ยม ได้โดยใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประเภทเดียวกัน โดยการถอดชิ้นส่วนที่สึกออก ประแจหกเหลี่ยม มีความสามารถในการทำงานเหมือนใหม่เอี่ยมอีกครั้ง แม้ว่าการ งานซ่อมบำรุง ประเภทนี้ควรน้อยที่สุดหาก ประแจหกเหลี่ยม ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

รหัสรุ่น
734-876 SALE
734-882 SALE
734-898 SALE
734-905 SALE
734-911 SALE
734-927 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 91.28

฿ 64.44

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1.5 มม

฿ 61.41

฿ 43.35

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 2 มม

฿ 84.29

฿ 59.51

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 2.5 มม

฿ 131.19

฿ 92.59

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 3 มม

฿ 175.83

฿ 124.12

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 4 มม

฿ 82.79

฿ 58.44

INDIVIDUAL SIZES - LONG ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 5 มม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1