(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ประแจหกเหลี่ยม แขน สั้น เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ประแจหกเหลี่ยม แขน สั้น เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 91.47 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
609-534 SALE
609-578 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 139.09

฿ 98.18

INDIVIDUAL SIZES - SHORT ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

฿ 91.47

฿ 64.56

INDIVIDUAL SIZES - SHORT ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • จำนวนชิ้น
    1
  • การขัดเงา
    ชุบ นิกเกิล
  • รูปทรง
    L
  • แขน สั้นหรือยาว
    สั้น
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    5 มม

รายละเอียดสินค้า

แขน สั้น ทรงตัว L

รหัสรุ่น
609-534 SALE
609-578 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 139.09

฿ 98.18

INDIVIDUAL SIZES - SHORT ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

฿ 91.47

฿ 64.56

INDIVIDUAL SIZES - SHORT ARM 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1