1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกสว่าน ลม กลับด้านได้ 10 มม

10MM REVERSIBLE AIR DRILL

ดอกสว่าน ลม กลับด้านได้ 10 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,830.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างอะลูมิเนียม, สว่านลม 3 / 8in / 10 mm.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะคว้านและขัด
ไอเสียด้านหลังผ่านที่ มือจับ
ด้านข้างติดตั้งเลื่อนไปข้างหน้า / ถอยหลัง
ระบบ เฟือง/เกียร์ ดาวเคราะห์สามดวง
หัวจับ แบบไม่ใช้กุญแจของ Jacobs
มอเตอร์ลม ทรงพลัง
การกระทำทริกเกอร์เชิงบวก
เสียง 87dBA
ปริมาณการใช้อากาศเฉลี่ย 4cfm / 113l / นาที
น้ำหนัก 1.1kgs

รหัสสินค้า
739-8395 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,830.15

฿ 5,220.36

10MM REVERSIBLE AIR DRILL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 203 มม ชนิด กลับด้านได้ เครื่องวัดระดับน้ำ สั่นสะเทือน 1.5 m / s²
เต้าเสียบ เติมอากาศ BSP 1 / 4in ความเร็ว 1800 รอบต่อนาที ขนาด หัวจับ 10 มม
การกระทำ กลับด้านได้ ใช่ หมายเลข รุ่น APT401R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 739-8395 ในชุด ดอกสว่าน ลม กลับด้านได้ 10 มม