(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
247-9997 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,548.79 ฿ 4,366.08 |
LONG SERIES CUSHION GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน |
ผลิตจาก เหล็กกล้า โลหะผสม นิกเกิล โครเมี่ยม 8650
สอดคล้องกับ สเปค ANSI และ US FED
กุญแจมีที่ มือจับ แบบชิ้นเดียวเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษเคลือบ ไวนิล เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ
ความยาว แขน 9in (229 มม.) สำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัด หรือ จำกัด
พร้อม ขาตั้ง โลหะ
รหัสรุ่น |
---|
247-9997 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,548.79 ฿ 4,366.08 |
LONG SERIES CUSHION GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง