(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องวัดความสูง Digimatic SERIES 192
หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อม เอาต์พุต ข้อมูล SPC
ทิศทางการวัด | แบบสองทิศทาง | ประเภทหน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | วาล์วปรกติเปิด | โพรบวัด การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | 1.5 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โพรบวัด | ø3มม | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 2μm | กำลังวัด | 0.4 N |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | แขนจับยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 192-008 ในชุด โพรบวัด ริกเกอร์สัมผัสแบบสองทิศทางสำหรับเกจวัดความสูง Digimatic SERIES 192 - ชนิด หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อม เอาต์พุต ข้อมูล SPC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง