(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หัวจับ ล็อค Mitsutomo SPEED พร้อมบิต แหวน สี คลองเลื่อย 14

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 13741

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    110
รหัสรุ่น
13741
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 782.00

COLOUR BIT SET 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    110

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนบิตได้อย่างรวดเร็ว
·บิตได้ ยึดอยู่กับที่ อย่างสมบูรณ์ด้วย แม่เหล็ก และ คุณสมบัติ ล็อค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดและถอด สกรู ทุกชนิด
·สำหรับ สว่านไฟฟ้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 13741

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    110
รหัสรุ่น
13741
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 782.00

COLOUR BIT SET 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1