(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพื่อใช้นอกเหนือจากหลักฐานการทำธุรกรรม
·การชั่งน้ำหนัก: 25 กก
·น้ำหนักการแสดงผลขั้นต่ำ: 0.05 กก
· ความละเอียด: 0.01 กก
· ความแม่นยำ: ± (1.5%rdg + 2dgt)
·แสดงอุณหภูมิ: 0/+60°C (ค่าอ้างอิง)
· ความละเอียด การแสดงอุณหภูมิ: 1°C
· อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน: 0/+40°C, 90%RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่มีการควบแน่น)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: ถ่าน เซลล์แห้ง AAA × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 90 (W) × 30 (D) × 147 (H) mm (ไม่รวม ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะของส่วน ตะขอ แขวน)
·น้ำหนัก: 166 g (ไม่รวม ถ่าน)
·การสอบเทียบ: มีจำหน่าย
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 60 วินาที (เปิด-ปิดได้)
· ระดับการป้องกัน กันน้ำ: IPX4
· ขนาดสามารถวัดได้ด้วย แบบฝัง ตัว (สูงสุด 80 ซม.)
· ตลับเมตร (สเกลวัด 100 ซม. สามารถดึงออกมาได้ประมาณ 80 ซม. ) ฟังก์ชั่น เทอร์โมมิเตอร์ ( เซนเซอร์: ภายใน ตัวเครื่อง) ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่พร้อมไฟพื้นหลังสีน้ำเงินที่อ่านง่าย
· ด้วย ฟังก์ชั่น Tare / ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล (ยกเลิกได้)/ ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· แม่เหล็ก แบบฝัง สำหรับยึด หูหิ้วแม่พิมพ์ ที่ด้านหลังของ ตัวเครื่อง
รหัสสินค้า |
---|
EA715B-2A |
EA715B-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น | การชั่งน้ำหนัก | ความแม่นยำ | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,340.00 | ESC MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | IPX4 ป้องกันหยดน้ำ , ตลับเมตร , พร้อม ฟังก์ชั่น เทอร์โมมิเตอร์ , แบ็คไลท์, ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่, ฟังก์ชั่น นทดน้ำหนัก, เก็บข้อมูล, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย , ตะขอ | 25 กก | ± (1.5%rdg + 2dgt) | 166 g (ไม่รวม ถ่าน) | ||
฿ 6,417.00 | ESC MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 50 กก | ± (2%rdg + 2dgt) | ประมาณ 166 g (ไม่รวม ถ่าน) |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 60 วินาที (เปิด-ปิดได้) | ขนาด | 90 (W) × 30 (D) × 147 (H) mm (ไม่รวม ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะของส่วน ตะขอ แขวน) | อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน | 0 ถึง +40°C, 90%RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด | 0.01 กก | น้ำหนักการแสดงผลขั้นต่ำ | 0.05 กก | แสดงอุณหภูมิ | 0 ถึง + 60°C (ค่าอ้างอิง) |
ความละเอียด แสดงอุณหภูมิ | 1°C | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน เซลล์แห้ง AAA × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) | การสอบเทียบ | มีจำหน่าย |
ระดับการป้องกัน กันน้ำ | IPX4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง