1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถังน้ำ เสริม 38 ลิตร (สำหรับ ปั๊มลม อากาศ)

COMPRESSOR

ถังน้ำ เสริม 38 ลิตร (สำหรับ ปั๊มลม อากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64,790.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัตถุ เสริมสำหรับการใช้ ปั๊มลม ลมเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปั๊มลม ช่วยอัดอากาศ

รหัสสินค้า
EA116Z-38 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 64,790.00

฿ 14,033.51

COMPRESSOR 1 ชิ้น 92 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 620(W)×300(D)×450(H)mm ความจุถัง 38L แรงดันใช้งานสูงสุด 0.79 MPa (8.1 กก./ซม.²)
น้ำหนัก 16.0 กก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA116Z-38 ในชุด ถังน้ำ เสริม 38 ลิตร (สำหรับ ปั๊มลม อากาศ)