1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

100 V AC / 1.12 kw เครื่อง ปั๊มลม อากาศ (ถังน้ำ 25 ลิตร)

COMPRESSOR

100 V AC / 1.12 kw เครื่อง ปั๊มลม อากาศ (ถังน้ำ 25 ลิตร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109,025.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (50/60 Hz)/ 1.12 kw (1.5HP)
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.78 MPa (8 กก./ซม.2)
·ปล่อยปริมาณอากาศ: 100 ลิตร/นาที (50 Hz), 130 ลิตร/นาที (60 เฮิรตซ์)
· ความจุ ถังเก็บลมอัด ลม: 25 L
·เสียงรบกวน: 81 dB (50 Hz)/ 83 dB (60 เฮิรตซ์)
·ขนาด: 620 (W) × 350 (D) × 610 (H) mm
·น้ำหนัก: 30 กก
· ด้วย สวิตช์ความดัน อัตโนมัติและตัว ตัวปรับแรงดันลม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ชนิด 20

รหัสสินค้า
EA116SC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 109,025.00

฿ 38,278.68

COMPRESSOR 1 ชิ้น 92 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 620(W)×350(D)×610(H)mm แรงดันใช้งานสูงสุด 0.78 MPa (8 กก./ซม.²) ปล่อยปริมาณอากาศ 100 ลิตร/นาที (50 Hz), 130 ลิตร/นาที (60 เฮิรตซ์)
ความจุ ถังเก็บลมอัด 25L น้ำหนัก 30 กก พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC (50/60 Hz)/ 1.12 kw (1.5HP)
สัญญาณรบกวน 81 dB (50 Hz)/ 83 dB (60 เฮิรตซ์)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA116SC ในชุด 100 V AC / 1.12 kw เครื่อง ปั๊มลม อากาศ (ถังน้ำ 25 ลิตร)