(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (50/60 Hz)/ 0.75 kw (1HP)
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.78 MPa (8 กก./ซม.2)
·ปล่อยปริมาณอากาศ: 88 ลิตร/นาที (50 Hz), 105 ลิตร/นาที (60 เฮิรตซ์)
· ความจุ ถังเก็บลมอัด ลม: 10 L
·เสียงรบกวน: 79 dB (50 Hz)/ 81 dB (60 เฮิรตซ์)
·ขนาด: 400 (W) × 300 (D) × 650 (H) mm
·น้ำหนัก: 23 กก
· ด้วย สวิตช์ความดัน อัตโนมัติและตัว ตัวปรับแรงดันลม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ชนิด 20
ขนาด | 400(W)×300(D)×650(H)mm | แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.78 MPa (8 กก./ซม.²) | ปล่อยปริมาณอากาศ | 88 ลิตร/นาที (50 Hz), 105 ลิตร/นาที (60 เฮิรตซ์) |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ ถังเก็บลมอัด | 10L | น้ำหนัก | 23 กก | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC (50/60 Hz)/ 0.75 kw (1HP) |
สัญญาณรบกวน | 79 dB (50 Hz)/ 81 dB (60 เฮิรตซ์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA116SB ในชุด 100 V AC / 750 W เครื่อง ปั๊มลม อากาศ (ถังน้ำ 10 ลิตร)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง