(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปล่อยปริมาณอากาศ: 110 ลิตร/นาที (50 Hz), 130 ลิตร/นาที (60 เฮิรตซ์)
· ความจุ ถังเก็บลมอัด ลม: 30 L
·ขนาด: 600 (W) × 260 (D) × 590 (H) mm
·น้ำหนัก: 33 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC (50/60 Hz)/ 1.12 kw (1.5HP)
· แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.78 MPa (8 กก./ซม.2)
· ด้วย สวิตช์ความดัน อัตโนมัติและตัว ตัวปรับแรงดันลม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ ชนิด 20
· เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง: 77 dB (50 Hz), 78 dB (60 เฮิรตซ์)
ขนาด | 600(W)×260(D)×590(H)mm | แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.78 MPa (8 กก./ซม.²) | ปล่อยปริมาณอากาศ | 110 ลิตร/นาที (50 Hz), 130 ลิตร/นาที (60 เฮิรตซ์) |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ ถังเก็บลมอัด | 30L | น้ำหนัก | 33 กก | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC (50/60 Hz)/ 1.12 kw (1.5HP) |
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | 77 dB (50 Hz), 78 dB (60 เฮิรตซ์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA116PE ในชุด 100 V AC / 1.12 kw เครื่อง ปั๊มลม อากาศ (ถังน้ำ 30 ลิตร)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง