1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ เพชร Electroplated (ทั้ง พื้นผิว) ชนิดสกรู M1.7

แผ่นดิสก์ เพชร Electroplated (ทั้ง พื้นผิว) ชนิดสกรู M1.7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,870.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับตัด ชิ้นงาน ทำจาก วัสดุ แข็งเช่นซีเมนต์ คาร์ไบด์ หินแก้ว เซรามิก เป็นต้น

รหัสสินค้า
DC191
DC192
DC193
DC196
DC197
DC198
DC691
DC692
DC693
DD16A
DD19A
DD22A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 3,104.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 162.341

฿ 3,244.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 31 วัน 192.341

฿ 3,815.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 222.341

฿ 3,104.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 163.01

฿ 3,244.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 193.01

฿ 3,815.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 223.01

฿ 3,337.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 166.01

฿ 3,477.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 196.01

฿ 4,049.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 226.01

฿ 2,870.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 16ไม่ได้ติดตั้ง ก้าน1

฿ 3,010.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 19ไม่ได้ติดตั้ง ก้าน1

฿ 3,570.00

DIAMOND CUTTING DISCS 1 ชิ้น 7 วัน 22ไม่ได้ติดตั้ง ก้าน1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด จานขัด เพชร ความหนา(มิลลิเมตร) 0.3 ขนาดอนุภาค(#) 200
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 30000 จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1