(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SBT1908T |
SBT1910H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชนิดปลาย | คลองเลื่อย เนื้อหา | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 275.27 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย) | T8/T10/T15/T20/T27/T25/T30/T40 | 90 | 33 | ||
฿ 455.80 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | การรวมกัน | +1/+2/+3/-4/-6/H2.5/H3/H4/H5/H6 | 109 | 44 |
คลองเลื่อย ดอกสว่านสำหรับ ไขควง แบบ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว ไมโคร เคลือบที่ บางและ งานละเอียด
·ช่วยลดสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานขันและคลาย สกรู
รหัสรุ่น |
---|
SBT1908T |
SBT1910H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชนิดปลาย | คลองเลื่อย เนื้อหา | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 275.27 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย) | T8/T10/T15/T20/T27/T25/T30/T40 | 90 | 33 | ||
฿ 455.80 |
DRIVER BIT | 1 ชิ้น | 31 วัน | การรวมกัน | +1/+2/+3/-4/-6/H2.5/H3/H4/H5/H6 | 109 | 44 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง