(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินขัดยางแบบติดเพลาเหมาะสำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนโลหะละเอียด / ละเอียดและการขัดโลหะมีค่าการหล่อและแก้ว
[คุณสมบัติ]
·ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นส่วนที่ละเอียดสามารถขัดได้อย่างเหมาะสมที่สุดตามความวิจิตรของแต่ละ ขนาดของเม็ดขัด
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:3 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานซ่อมบำรุง แม่พิมพ์และ การขัดเงา โลหะมีค่าการหล่อแก้ว สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
G-4(B) 4X13 |
G-6(B) 6X15 |
G-8(B) 6X15 |
G-11(B) 8X20 |
G-14(B) 8X20 |
G-15(B) 8X20 |
G-18(B)10X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 196.27 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | WA-600 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4977292867030 | 2 | 13 | ||
฿ 118.40 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | WA-120 | 6 | 6 | 45 | 6 | 4977292867054 | 4 | 15 | ||
฿ 134.15 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | WA-320 | 6 | 6 | 45 | 6 | 4977292867078 | 4 | 15 | ||
฿ 183.61 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | WA-120 | 8 | 8 | 50 | 8 | 4977292867108 | 5 | 20 | ||
฿ 218.59 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | WA-600 | 8 | 8 | 50 | 8 | 4977292867139 | 5 | 20 | ||
฿ 224.62 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | WA-1000 | 8 | 8 | 50 | 8 | 4977292867146 | 5 | 20 | ||
฿ 199.29 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | WA-320 | 10 | 10 | 50 | 10 | 4977292867177 | 6 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | วัสดุ | อะลูมิเนียม ออกไซด์, ยางสังเคราะห์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง