(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลอดไฟ, หลอดไอปรอท ชนิดสะท้อนแสง

หลอดไฟ, หลอดไอปรอท ชนิดสะท้อนแสง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,710.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HRF1000X/N
HRF200X/N2
HRF250X/N2
HRF300X/N2
HRF400X/N2
HRF700X/N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด
(LM)
เส้นผ่าศูนย์กลาง วาล์ว
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ชนิด ความเข้มส่องสว่างกลาง
(ซีดี)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
อุณหภูมิสี
(K)
ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย
(Ra)
กระแสไฟฟ้า เข้าพิกัด
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟของหลอด ไฟ
(W)
มวล
(ก.)
มัดไฟลำแสง
(LM)
JAN Code จำนวน

฿ 11,306.52

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 45,000 280 410 1,000 W 11,000 130 4,100 30 8.3 1,000 1,050 36,500 4549077210050 1 ชิ้น

฿ 2,710.00

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 7,000 183 305 200 W 1,900 120 4,500 35 1.9 200 310 5,700 4549077673305 1 ชิ้น

฿ 2,750.45

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 9,500 183 305 250 W 2,300 130 4,500 35 2.1 250 310 6,800 4549077673312 1 ชิ้น

฿ 2,784.42

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 11,500 183 305 300 W 2,900 130 4,500 30 2.5 300 320 8,400 4549077673329 1 ชิ้น

฿ 3,243.93

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 15,500 183 305 400 W 4,200 130 4,500 35 3.3 400 30 2,900 4549077673336 1 ชิ้น

฿ 9,279.25

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 30,000 280 410 700 W 7,900 130 4,100 30 5.9 700 1,050 25,500 4549077210104 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟ, โคมไฟ
  • รุ่น
    อื่น ๆ
  • แหวน ปาก
    E39
  • อายุการใช้งาน(ชั่วโมง)
    12,000
  • มุม ลำแสง(ระดับ)
    130
  • รวมถึงปรอท
    Y
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หลอดคายประจุ ความสว่างสูง ที่ปล่อยออกมาในระหว่างการระเหยของสารปรอทเพื่อผลิตแสง

รหัสรุ่น
HRF1000X/N
HRF200X/N2
HRF250X/N2
HRF300X/N2
HRF400X/N2
HRF700X/N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด
(LM)
เส้นผ่าศูนย์กลาง วาล์ว
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ชนิด ความเข้มส่องสว่างกลาง
(ซีดี)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
อุณหภูมิสี
(K)
ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย
(Ra)
กระแสไฟฟ้า เข้าพิกัด
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟของหลอด ไฟ
(W)
มวล
(ก.)
มัดไฟลำแสง
(LM)
JAN Code จำนวน

฿ 11,306.52

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 45,000 280 410 1,000 W 11,000 130 4,100 30 8.3 1,000 1,050 36,500 4549077210050 1 ชิ้น

฿ 2,710.00

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 7,000 183 305 200 W 1,900 120 4,500 35 1.9 200 310 5,700 4549077673305 1 ชิ้น

฿ 2,750.45

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 9,500 183 305 250 W 2,300 130 4,500 35 2.1 250 310 6,800 4549077673312 1 ชิ้น

฿ 2,784.42

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 11,500 183 305 300 W 2,900 130 4,500 30 2.5 300 320 8,400 4549077673329 1 ชิ้น

฿ 3,243.93

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 15,500 183 305 400 W 4,200 130 4,500 35 3.3 400 30 2,900 4549077673336 1 ชิ้น

฿ 9,279.25

MERCURY LAMPS 1 ชิ้น ขอราคา 30,000 280 410 700 W 7,900 130 4,100 30 5.9 700 1,050 25,500 4549077210104 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

โคมปรอท ชนิด แผ่นสะท้อนแสง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง